Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Комплект обжимных колец гарантирует надежный, герметичный зажим трубки – идеально для критичных систем, требующих высокой степени уплотнения.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.