Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Tiges
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.
クイック・コネクツ QCシリーズ QFシリーズ QMシリーズ QTMシリーズ
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-400K1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-400K3 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-S-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-S-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-S-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-S-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-400K5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-4PMK2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-S-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-10M0 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-S-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-S-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.