Swagelok®-Verschraubungen
Verschraubungen von Swagelok bieten Betreibern von industriellen Fluidsystemen die Zuverlässigkeit, Montagefreundlichkeit und Dichtheit, die für den sicheren und effizienten Betrieb von Prozessen und Anlagen erforderlich sind.
Alle Verschraubungen anzeigenSeit der Einführung der Swagelok®-Rohrverschraubung im Jahr 1947 verlassen sich Branchenexperten auf Verschraubungen von Swagelok, um leckagefreie Verbindungen in ihren Analyse-, Instrumentierungs- und Prozessfluidsystemen mit kleinen Nennweiten herzustellen. Ganz gleich, ob Sie Verschraubungen für korrosive Umgebungen, extreme Temperaturen oder hohe Drücke benötigen—wir bieten Ihnen zuverlässige Lösungen für zuverlässige Verbindungen. Unsere Produktpalette umfasst ein umfangreiches Angebot an Verschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, einschließlich solcher mit besonderen Anforderungen.
Dank streng kontrollierter Fertigungsprozesse erfüllen die Verschraubungen von Swagelok hohe Qualitätsstandards, so dass Anwender diese vielseitigen, leistungsstarken Verschraubungen ohne Bedenken in die Auslegung ihrer Fluidsysteme integrieren können. Wenn Sie technische Unterstützung oder Schulungen benötigen, um diese Produkte in Ihren Systemen optimal zu nutzen, stehen Ihnen fast 200 autorisierte Swagelok Vertriebs- und Servicezentren weltweit zur Verfügung.
Sie benötigen Beratung bei der Auswahl und Montage unserer Verschraubungen?
Verschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Features: Available in 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1 in. tube sizes; PFA and PVDF nut options; A wide variety of configurations
V, VB, and VL series 2-, 3-, and 5-valve instrument manifolds; VE series 2-, 3-, and 5-valve direct-mount manifolds; 2-valve remote-mount manifolds; Mod 85 modular instrumentation systems
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
Get a threadless, weldless transition from flanged pipe to tube fittings with Swagelok® flange adapters, available in a variety of flange types and pressure classes.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Features: Suitable for liquid or gas chromatography; 316 stainless steel construction; Offered in sizes from 1/16 to 1/2 in.
Features: 40, 50, 63, 100, 115, and 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 and 6 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME, EN, and JIS; Available with a variety of end connections, including Swagelok® tube adapters; Center-back, lower-back, and lower mount configurations; Stainless steel and reinforced thermoplastic construction; Available unfilled or liquid filled
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Whitepaper: Wie Sie die Produktivität Ihrer Fluidsysteme steigern
Erfahren Sie, wie Sie durch den Einsatz von Swagelok®-Verschraubungen der Serie FK in vorgelagerten Öl- und Gasanwendungen die Zuverlässigkeit des Fluidsystems erhöhen, die Wartungskosten senken und die Umweltbelastung reduzieren können.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Swagelok-Verschraubungen
Wenn weltweit renommierte Unternehmen dauerhafte Verbindungen suchen, wenden sie sich an Swagelok. Im Bereich Rohrverschraubungen setzen wir Maßstäbe in puncto Dichtheit, Montagefreundlichkeit, Verfügbarkeit und Kundenservice. Unsere Doppelklemmringverschraubung aus Edelstahl genießt weltweit einen guten Ruf für Beständigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Dieser Ruf wird durch unsere kontinuierlichen Bemühungen zur Produktverbesserung und durch den bewährten Einsatz der Verschraubung in Tausenden von verschiedenen Anwendungen bestätigt.