チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.