text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — O 型圈

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — O 型圈

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
T-0-OR-010 PTFE Uniform O-링 크기 010 - - - 查看产品
T-0-OR-111 PTFE Uniform O-링 크기 111 - - - 查看产品
VT-7-OR-001-1/2 탄화플루오르 FKM 1/16인치 - - - 查看产品
VT-7-OR-006 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 006 - - - 查看产品
VT-7-OR-010 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 010 - - - 查看产品
VT-7-OR-012 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 012 - - - 查看产品
VT-7-OR-014 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 014 - - - 查看产品
VT-7-OR-111 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 111 - - - 查看产品
VT-7-OR-116 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 116 - - - 查看产品
VT-7-OR-120 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 120 - - - 查看产品
VT-7-OR-215 탄화플루오르 FKM Uniform O-링 크기 215 - - - 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面