카탈로그
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
스텐레스 강 심리스 튜빙인치 미터 및 영국법정 표준 규격
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | 폴리아미드 | 1/4인치 | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.