text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Kurze Stutzen

Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/2 Zoll (6 bis 18 mm)
  • Stumpf- und Muffenschweißenden
  • Edelstahl 316/316L, Edelstahl 316L VAR, Alloy C-22
  • Max. 2.800 psig (192 bar) bis 8.500 psig (585 bar)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Kurze Stutzen — 숏 그랜드

    VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Kurze Stutzen — 숏 그랜드
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.