text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO paralela

Код изделия: SS-QF4-B-4MS

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 - Acoplada a una espiga
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO paralela

Код изделия: SS-QF4-B-4MS
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте неограниченный расход и удобство техобслуживания с помощью полнопроходных быстроразъемных соединений Swagelok для систем транспортировки, дренажа и вентиляции.

Технические характеристики

SS-QF4-B-4MS — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO paralela

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1,7 - Acoplada a una espiga
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Серия QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
B-QF8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF12-B-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF16-B-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF4-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-6PF 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8FS 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO/BSP 평행나사 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8MS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Просмотр изделия
SS-QF8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.