text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1.7Cv, 1/4인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-QF4-B-4PM

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
CV 최대 1.7 - 스템과 체결
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 400PSIG @ 400°F /27.5BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C
시리즈 QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1.7Cv, 1/4인치 수나사 NPT

Referencia #: SS-QF4-B-4PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

몸체
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Especificaciones

SS-QF4-B-4PM — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 1.7Cv, 1/4인치 수나사 NPT

Atributo Valor
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
CV 최대 1.7 - 스템과 체결
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 400PSIG @ 400°F /27.5BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C
시리즈 QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF 황동 3/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-QF8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF16-B-16PF 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QF8-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll ISO-/BSP-Parallelinnengewinde - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.