text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: B-QC4-S-400

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Part #: B-QC4-S-400
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

Specifications

B-QC4-S-400 — Brass Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.3 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting

Attribute Value
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.3 - If coupled with a standard or reverse flow body, 0.4 - If coupled with a full flow body
Lubricant Without lube on any components
O-Ring Material Buna N (Standard)
Pressure Rating Coupled at Max Temp 250 PSIG @ 250 °F /17.2 BAR @ 121 °C
Pressure Rating Coupled at Room Temp 2000 PSIG @ 70 °F /137 BAR @ 21 °C
Series QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-QC4-S-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - View Product
B-QC4-S-400K1 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
B-QC4-S-400K3 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
B-QC4-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
B-QC4-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
B-QC4-S-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
B-QC6-S-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - View Product
B-QC6-S-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - View Product
B-QC6-S-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-S-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - View Product
SS-QC4-S-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - View Product
SS-QC4-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC4-S-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - View Product
SS-QC4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-S-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - View Product
SS-QC6-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC6-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - View Product
SS-QC6-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - View Product
SS-QC8-S-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
SS-QC8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - View Product
SS-QC8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.