Высокопроизводительные обжимные аппараты Swagelok® (серия HVSU)
Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok® готовят гайки и обжимные кольца для установки на трубки из нержавеющей стали с необходимым уровнем качества.
Помощь с выбором фирменных обжимных аппаратов HVSUВысокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубках из нержавеющей стали. Оборудованный пневматическим приводом и электронным управлением, аппарат использует датчики нового поколения для запуска и остановки процесса, тем самым достигаются стабильные и точные результаты предварительного обжима даже при больших объемах работ. Благодаря долгому ресурсу и встроенному счетчику циклов, HVSU облегчает диагностику и профилактическое обслуживание устройства.
Аппарат может работать с трубками на 1/4, 3/8 и 1/2 дюйма, а также 6, 8, 10 и 12 мм без необходимости использования дополнительных инструментов для переключения между размерами. Такая гибкость делает его идеальным для различных сфер промышленности, где эффективность и точность имеют решающее значение. Сокращая время на монтаж трубок, HVSU повышает общую производительность труда и способствует получению надежных, герметичных соединений.
Нужна помощь в выборе инструмента для предварительного обжима?
Каталоги фирменных обжимных аппаратов HVSU
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.