text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas Antirretorno — Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW — Presión Fija

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas Antirretorno — Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW — Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6L-CW4FR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Ver producto
6L-CW4FR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR Ver producto
6L-CW4FR4-VR4 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4FR4VR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 암나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4S4 316L 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
6L-CW4VR4 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR4-EP 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR4-NE 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR4-P 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR4-PX 316L 스테인리스강 1/4인치 일체형 수나사 VCR 1/4인치 일체형 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR8 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
6L-CW4VR8-P 316L 스테인리스강 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/2인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR Ver producto
6LV-CW4BW4 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto
6LV-CW4BW4-EP 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto
6LV-CW4BW4-P 316L VAR 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.