Swagelok® 레귤레이터
산업용 압력 레귤레이터는 유체 시스템의 안전한 사용을 보장하는 데 필수입니다. Swagelok 압력 레귤레이터는 안전하고 비용 효율적인 유체 시스템 운영에 필요한 일관적이고 정확한 성능을 제공합니다. 국제적 전문가와 현장 전문 인력들과 함께, Swagelok은 핵심 애플리케이션에서 압력을 최적화하는 데 필요한 고품질 제품과 필수 지식을 모두 제공함으로써 전 세계 산업 전문업체에 신뢰성과 지원을 보장합니다.
요구 조건에 최적의 레귤레이터 찾기Swagelok 압력 레귤레이터는 산업 전문업체에 일관적이고 정확하며 오래 지속되는 성능을 제공합니다. Swagelok 레귤레이터는 타협 없는 품질에 대한 Swagelok의 명성을 유지할 수 있도록 엄격한 표준에 따라 설계, 제조, 조립, 테스트를 거칩니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 포트폴리오를 통해 다양한 유량에 걸쳐 압력을 효율적으로 관리하고, 유체 시스템 운영에서 안전, 신뢰성, 비용 효율성을 촉진할 수 있습니다.
Swagelok 제품 라인에는 테스트 환경의 정밀 제어용 분석 및 계장 레귤레이터(K 시리즈), 대규모 산업 애플리케이션용 프로세스 압력 레귤레이터(프로세스 레귤레이터 및 RHPS 시리즈), 청정 공정용 고순도 대유량 레귤레이터(HF 시리즈), 샘플 준비용 기화 감압 레귤레이터(KEV 및 KSV 시리즈), 연속 가스 유동용 가스 실린더 전환 레귤레이터(KCM 시리즈), 위험 유체 보관 환경의 안전 확보용 탱크 블랭킷 레귤레이터가 포함됩니다.
산업 전문업체는 올바르지 못한 제품 선정으로 인한 압력 제어 문제에 흔히 직면합니다. Swagelok 자문가들은 부품 크기 선정, 재질 선택, 현장 문제 해결, 시스템 설계 지원 등을 도울 수 있는 기술적 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이를 통해 가압 유체 시스템의 신뢰성 높은 운영을 보장할 수 있습니다. Swagelok의 포괄적인 레귤레이터 제품군과 전문적인 지원을 통해 고객은 목표를 확실하게 달성할 수 있습니다.
레귤레이터 카테고리
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
레귤레이터 카탈로그
분석 또는 계장 환경에서 다운스트림 또는 업스트림 압력을 유지해야 하는 경우(K 시리즈) 또는 까다로운 산업 환경에서 압력을 제어하려는 경우(RHPS 시리즈), 고순도 대유량 애플리케이션(HF 시리즈) 또는 위험한 유체가 담긴 저장 탱크를 사용하는 시스템(탱크 블랭킷)을 막론하고 스웨즈락은 고객 요구에 부합하는 구성을 제공합니다. 여기에 있는 제품 자료에서 구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리 등 자세한 제품 정보를 찾으실 수 있습니다.
압력 레귤레이터에는 한 편으로 스프링(아래에 표시) 또는 가스 압력에 의해 생성되는 하중의 힘(FS)을 받는 감지 요소(피스톤 또는 다이어프램)가 있습니다. 다른 한 편에서 감지 요소는 시스템 유체의 힘(F)에 영향을 받습니다.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
HF 시리즈; 최대 유량이 200 std L/min 인 소형 크기; 최대 입구 압력은 500 psig (34.4 bar); 출구 압력은 150 psig (10.3 bar) 까지 수동 조절가능; 초고순도 사양에 적합한 316L VIM-VAR 스텐레스강 몸체; 1/4 in. VCR® 피팅, 1/4 in. 튜브 맞대기 용접, 1.5 in. 및 1.125 in. 블럭 조립식 연결구
감압용 모델; 역압용 모델; 스프링 작동식, 돔 작동식 및 공기 작동식; 1/4 ~ 4인치 연결구; 최대 사용 압력 10 150 psig (700 bar); 온도 –20 ~ 80 ºC (–4 ~ 176 ºF)
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
ドループを最小限に抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。この動画では、減圧レギュレーターにおけるドループを最小限に抑えるために考慮すべきポイントを紹介します。
ヒーター付きレギュレーター(KEVシリーズ):注目のソリューション
分析用サンプリング・システム用のSwagelok®ヒーター付きレギュレーター KEVシリーズが、オペレーターによる入力や周囲温度などの動作条件の変化にどう対応し、一貫性および信頼性に優れたパフォーマンスを発揮するかをご覧ください。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。
実験台から繁忙な製造施設、商業用充填ステーションまで、一般産業用圧力レギュレーターは流体を最適な圧力で封じ込め、移送する上で重要な役割を担っています。これらのアプリケーションにおいて圧力を適切に調整していなかった場合、不正確な試験結果、プロセスの中断、装置の損傷、人的被害などが生じるおそれがあります。システム内のレギュレーターは、長期のオペレーション期間中、一貫して正確に圧力レベルを維持し、頻繁なメンテナンス、修理、交換を必要としないことが求められます。
スウェージロックの圧力レギュレーターは、流体システムを安全かつ確実に、そしてコスト効率の良いオペレーションを行うのに必要な、一貫して正確なパフォーマンスを長期にわたって発揮します。
レギュレーターの機能を学ぶ
スウェージロックでは、世界各地の指定販売会社に流体システム・アドバイザーを配置し、スプリング・ロード式やドーム・ロード式をはじめ、さまざまなタイプの圧力レギュレーターの選定に関して、現地でサポートを行っています。また、レギュレーターの問題を診断し、レギュレーターを含む流体システム(ガス供給システムなど)のカスタマイズや構築のサポートも行っています。