text.skipToContent text.skipToNavigation
Gasflaschen-Umschaltregler

Swagelok® Gasflaschen-Umschaltregler

Die Regler der Serie KCM schalten die Gasquellen automatisch um, wodurch ein kontinuierlicher Gasfluss gewährleistet und Ausfallzeiten reduziert werden.

Hilfe bei der Auswahl von Druckreglern

Die Gasflaschen-Umschaltregler der Serie KCM von Swagelok schalten automatisch zwischen zwei Gasquellen um, um in kritischen Industrieanwendungen einen kontinuierlichen Gasfluss aufrechtzuerhalten und so Ausfallzeiten und Arbeitskosten zu reduzieren. Die Umschaltregler der Serie KCM sind so ausgelegt, dass sie einen minimalen Wartungsaufwand erfordern und eine zuverlässige Gasverteilung mit geringem Überwachungsaufwand ermöglichen. Gewellte, nicht perforierte Membranen in den Druckreglern der Serie KCM sorgen für Langlebigkeit und ein verbessertes Druckverhalten.

Spezifikationen

Max. Eingangsdruck 300 bar (4351 psig) mit PEEK-Sitz
248 bar (3.600 psig)
Flaschenanschlüsse und Schlauchzubehör können zu einer Begrenzung des Eingangsdrucks führen.
Druckregelbereiche 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 34,4 bar (500 psig)
Nominale Umschaltdrücke 6,8, 17,2 und 34,4 bar (100, 250 und 500 psig)
Durchflusskoeffizient (Cv 0,06
Max. Betriebstemperatur 80 °C (176 °F) mit PCTFE-Sitz
200 °C (392 °F) mit PEEK-Sitz
100 °C (212 °F) mit PEEK-Sitz und max. Eingangsdruck über 248 bar (3600 psig)

Tipps zur Auswahl des passenden Druckreglers für Ihre Anwendung

Gasflaschen-Umschaltregler—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Gasflaschen-Umschaltreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.

Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?

In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.

Finden Sie den richtigen Druckregler

Swagelok-Ressourcen zu Druckreglern

Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern

Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.