text.skipToContent text.skipToNavigation
フランジ・アダプター

Swagelok®フランジ・アダプター

Swagelok®フランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ・フランジ配管からチューブ配管へ移行させることが可能なため、計装ラインなどのアプリケーションにおける潜在的なリーク・ポイント数を削減することができます。

フランジ・アダプターを見る

Swagelokフランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業無しでパイプ配管からチューブ配管へ容易に移行させることができます。一体型に機械加工された鍛造製ボディにより、継手移行部の材料強度を高めると共に、漏れが生じる可能性を最小限に抑えます。

Swagelokフランジ・アダプターは、さまざまな合金および設計で提供されており、幅広いアプリケーションの要件に適合します。シール面は、全面座(フラット・フェース)、平面座(レイズド・フェース)、RTJ、みぞ形(タング&グルーブ)から選ぶことができます。すべてのフランジ・サイズ、圧力クラス、シール・オプションにおいて、ANSI、DIN、EN、JIS規格に準拠しています。ボディ上のレンチ・フラットにレンチが固定できるため、Swagelokチューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)のほか、システム要件に適合する各種エンド・コネクションを容易に取り付けることが可能です。

フランジ・アダプターに関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории фланцевых переходников

Фланцы ANSI

Фланцы ANSI

Соедините трубы, клапаны и другое оборудование надежными и герметичными фланцами ANSI.

Фланцы DIN

Фланцы DIN

Соответствие требованиям немецких стандартов DIN (Deutsche Industrie Norm) при соединении труб, клапанов и другого оборудования с фланцем DIN.

Фланцы EN

Фланцы EN

Соедините трубы или трубные элементы, закрепите оборудование фланцами стандарта EN.

Фланцы для соединения внахлест

Фланцы для соединения внахлест

Максимально гибкие и адаптируемые фланцы для соединения внахлест для промышленных газовых и жидкостных систем.

フランジ・アダプターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.