Catalogs
Needle and Metering Valves — Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series — Straight Pattern, Vee Stem
Swagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications.
Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | View Product |
| NVT4H1VM60 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | View Product |
| NVT4H1VY30 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | View Product |
| NVT4M1VA20 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | View Product |
| NVT4N1VG15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| NVT6M1VA20 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | 3/8 in. | Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection | View Product |
| NVT8FK1VB20 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | View Product |
| NVT8N1VB15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| NVT9H1VM60 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | View Product |
| NVT9H1VY30 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | View Product |
| NVT9M1VB20 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。