目录
预装工具 — 手动预装工具 — 预装工具
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。