text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지

Swagelok® 압력 게이지

다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다.

압력 게이지 정보 요청

Технологические манометры Swagelok® обеспечивают точные замеры давления для широкого круга установок, в том числе общепромышленные, сверхчистые и биофармацевтические системы. Все манометры Swagelok могут быть адаптированы под требования заказчика. Надежная работа устройств гарантируется прохождением заводской калибровки в сочетании с опрессовкой.

Варианты исполнения манометров Swagelok включают в себя следующее:

  • Промышленные и технологические манометры Swagelok® (серия PGI) выпускаются с жидкостным наполнением и без него
  • Манометры Swagelok® серии PBG специально предназначены для монтажа на панель
  • Манометры Swagelok® для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха (серия PGU и серия PGC)
  • Манометры Swagelok® общего назначения серии PGN соответствуют требованиям ECE R110

Начните с оценки системы

Категории манометров

Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха

Манометры давления, сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха

Контролируйте давление и вакуум в системе манометрами с трубкой Бурдона для сверхчистых сред и чистого, сухого воздуха. 

Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN

Манометры, манометр общего назначения с сертификатом по стандарту ECE R110, серия PGN

Добейтесь точных показаний давления с помощью манометров, сертифицированных ECE R110 для использования в автомобилях, работающих на сжатом природном газе. 

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серия PGI и PBG

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серия PGI и PBG

Приборы осуществляют точные замеры давления в промышленных условиях, контролируя вакуум и положительное давление вплоть до 15 000 psi, 1000 бар или 100 мПа.

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.