text.skipToContent text.skipToNavigation

Фильтры — Коалесцирующие фильтры

Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм)
  • От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C)
  • Нерж. сталь 316
  • От 760 фунтов на кв. дюйм, ман. (52,3 бара) до 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. (68,9 бара)
  • Макс. расход от 48 до 700 станд. л/мин (от 1,7 до 25 станд. футов3/мин)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтрация по:
Фильтровать по:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.