Flanschadapter — EN‑Flansche
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
- gerade Verschraubungen
- Edelstahl 316/316L, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Max. 20 psig (1,4 bar) bis 6000 psig (413,7 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12M0-F25E-40-B1 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 25 Фланец EN, класс давления PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간