Enchufe Rápido — Enchufes rápidos con juntas de PTFE
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 6 a 12 mm (1/8 a 1 pulg)
- –17°C (0°F) a 176°C (350°F)
- Acero inoxidable 316, aleación 400
- 3,4 bar (50 psig) a 310 bar (4500 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Быстроразъемные соединения — Быстроразъемные соединения с уплотнением из фторопласта (PTFE) — Штоки DESO
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QTM4-D-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8-D-1210 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8-D-8PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM2-D-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2-D-8M0K4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8-D-16PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2-D-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM2-D-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2-D-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM2-D-8M0K2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM4-D-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM8-D-12PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM8-D-16PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - SS-QTM8-D-810 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8-D-8PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM4-D-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8-D-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2-D-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM2-D-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2-D-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2-D-6M0 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos con juntas de PTFE — Корпуса
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2M-QTM2A-B-4PF Сплав 400 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM2A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM2A-B-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM2A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2A-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM2A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM2A-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM2A-B-8M0K2 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM2A-B-8M0K4 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM4A-B-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM4A-B-4PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM4A-B-4PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM4A-B-600 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM4A-B-6PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM8A-B-1210 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8A-B-12PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM8A-B-12PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QTM8A-B-1610 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8A-B-16PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - SS-QTM8A-B-16PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-QTM8A-B-810 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QTM8A-B-8PF Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QTM8A-B-8PM Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos con juntas de PTFE — Штоки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QTM2-S-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - -
Enchufe Rápido — Enchufes rápidos con juntas de PTFE — Корпуса с монтажной гайкой
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-QTM2A-B1-400 Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas