Catalogs
Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Stems
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.
Быстроразъемные соединения Серии QC QF QM и QTM
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-S-2PM | Латунь | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
B-QC4-S-400 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-QC4-S-400K1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-QC4-S-400K3 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-QC4-S-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
B-QC4-S-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
B-QC4-S-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
B-QC6-S-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
B-QC6-S-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | View Product |
B-QC6-S-600 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-2PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | View Product |
SS-QC4-S-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-QC4-S-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-QC4-S-4FT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | - | - | View Product |
SS-QC4-S-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-QC4-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | View Product |
SS-QC4-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-QC4-S-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-QC4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QC6-S-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QC6-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QC6-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QC6-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-QC6-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QC6-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
SS-QC8-S-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-QC8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
SS-QC8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
SS-QC8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.