text.skipToContent text.skipToNavigation
다이어프램 밸브

Swagelok® 다이어프램 밸브

Swagelok 다이어프램 밸브는 잔류 공간을 최소화하고 퍼지 작용을 촉진하는 유체가 잔류하지 않는 유로가 적용되어 효율적인 유동 차단 기능을 제공하는 동시에 시스템 효율을 개선합니다. 이 제품은 긴 사이클 수명을 제공하며 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.

다이어프램 밸브 보기

Swagelok 다이어프램 밸브는 고순도 및 UHP 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급됩니다. 또한 0.20~13 범위의 유량 계수로 제공됩니다. 이 제품은 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로와 내식성 구조로 청결이 필수적인 애플리케이션에 이상적입니다. 사용자는 수동, 공압, 잠금 액추에이터 옵션을 선택할 수 있습니다.

Swagelok 다이어프램 밸브는 플루오르수지(fluoropolymer) 부품 구조가 필요한 원자층 증착(ALD), 대유량, 모듈러 가스 시스템, 고온(Thermal-Immersion), 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

  • 모듈러 가스 시스템용 Swagelok 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다.
  • Swagelok 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다
  • Swagelok 고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브는 고온, 고순도 환경 내에 완전히 밀폐할 수 있으므로, ALD 및 프리커서 공급 애플리케이션에 최적의 옵션입니다.
  • Swagelok 초고순도 플루오르수지 다이어프램 밸브는 UHP 케미컬 분배, 탈이온수(DI), 벌크 화학물질 공급 시스템에 강력한 솔루션을 제공합니다.

다이어프램 밸브에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Categorías de Válvulas de Diafragma

Manifolds multiválvula

Manifolds multiválvula

Encuentre manifolds multiválvula con válvulas de diafragma. Diseñados para ofrecer un rendimiento fiable, estos manifolds están disponibles con ultra alta pureza y un control preciso de los fluidos.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore los recambios y accesorios de calidad para el mantenimiento de válvulas de diafragma, incluidos los conjuntos de diafragma y cierre, los conjuntos de vástago y los conjuntos de actuadores.

Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS

Válvulas de Diafragma de Alta Pureza y Alta Presión Series DL y DS

Descubra las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión de cierre repetitivo con obturador de asiento blando totalmente contenido, parte inferior estándar y montaje en panel.

Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza, Serie DRP

Válvulas de Diafragma de Fluoropolímero de Ultra Alta Pureza, Serie DRP

Asegure un rendimiento óptimo y larga vida útil en sistemas químicos UHP con un paso de caudal dinámico para minimizar el desgaste y la contaminación de los fluidos.

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alta Presión, Serie DPH

Las válvulas de diafragma de ultra alta pureza y alta presión están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y configuraciones para diversas aplicaciones.

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza y Alto Caudal, Serie DF

Aumente el ciclo de vida útil con válvulas de diafragma sin muelles de gran caudal. La ausencia de muelles y roscas mejora la limpieza y el paso de caudal totalmente dinámico mejora el lavado.

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP

Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Serie DP

Vea las válvulas de diafragma de ultra alta pureza modelo recto y actuación manual, multipuerto y montaje modular superficial (MSM) con actuadores integrados.

Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas, Serie LD

Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas, Serie LD

Válvulas de diafragma de distribución de gas a granel para aplicaciones de alto caudal, diseñadas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de cierre, distribución de gas a granel y aislamiento de ultra alta pureza.

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica, Serie DH

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica, Serie DH

Válvulas de diafragma de inmersión térmica utilizadas en procesos de alta temperatura como la deposición de capas atómicas (ALD) y aplicaciones de distribución de precursores.

Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas, 1,125 pulg, Serie DE

Válvulas de Diafragma sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas, 1,125 pulg, Serie DE

Válvulas de control fiables y mejoradas con un diseño sin muelles, ideales para una operación eficiente en sistemas modulares de gas.

Diaphragm-Sealed Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.