目录
Система креплений — Трубные опорные хомуты с прокладкой
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBC12 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
SS-TBC16 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1 дюйм | - | - | 查看产品 |
SS-TBC4 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
SS-TBC6 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | 查看产品 |
SS-TBC8 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | 查看产品 |
S-TBC12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
S-TBC4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
S-TBC6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | - | - | 查看产品 |
S-TBC8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。