text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique monobloc en acier inoxydable série 40G, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée ovale en nylon

The 40G series ball valve has a single-piece design that ensures thermal durability and prevents leaks effectively.

Réf. pièce : SS-43GS6-K

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1.5
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Ovale, nylon
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,187 po / 4,7 mm
Matériau de garniture PTFE modifié, UHMWPE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique monobloc en acier inoxydable série 40G, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée ovale en nylon

Réf. pièce : SS-43GS6-K
Afficher le catalogue

The 40G series ball valve has a single-piece design that ensures thermal durability and prevents leaks effectively.

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

SS-43GS6-K — Vanne à boisseau sphérique monobloc en acier inoxydable série 40G, Cv de 1,5, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, poignée ovale en nylon

Attribut Valeur
Matériau de boisseau sphérique/tige Acier inoxydable
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 3/8 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 1.5
Passage d'écoulement Standard
Type d’écoulement 2 voies, arrêt, droite
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Ovale, nylon
Certification faibles émissions Oui
Orifice 0,187 po / 4,7 mm
Matériau de garniture PTFE modifié, UHMWPE
Matériau de bague/disque Acier inoxydable
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Tests Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-41S2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-42F2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-42S4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-42S6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-43F4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-43F4RT Латунь 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
B-43S4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-43S4-SC11 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-43S6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-43S6MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-43VF4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-44F4 황동 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-44F6 황동 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-44S10MM 황동 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-44S6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-44S6-K 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-45F8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Afficher le produit
B-45S12 황동 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
B-45S8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
HC-43S4 합금 C-276 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
M-43S4 합금 400 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-41GS1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Afficher le produit
SS-41GS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GS2-1466 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-41GS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GES4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-42GS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GS4-12457 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-42GS4-1466 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GS4-31C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GS4-LH Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GS6MM-1466 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GS6MM-SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-42GVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-43GF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-43GF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-43GF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-43GM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-43GM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-43GM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4-12457 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4-1466 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4-31C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4-A15C3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4-K Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4-LL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS6-1466 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS6-LL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS6MM-1466 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS6MM-31C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS6MM-SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tube Swagelok® 6 mm Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-43GS6MM-SHD Acier inoxydable 316 6 mm Raccord pour tube Swagelok® 6 mm Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-43GS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-43GVCO4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCO mâle 1/4 po Raccord VCO mâle Afficher le produit
SS-43GVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
SS-43GVS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-44F6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-44F6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-44S10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44S6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44S6-1466 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44S6-LLC Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-44VCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Afficher le produit
SS-45F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-45F8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-45F8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-45S12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45S12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45S8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45S8-1466 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45S8-33C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45S8-LL Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45S8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45S8-SG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-45TF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-45TS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45TS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45TS8-K Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-45VCR8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.