text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel Convoluted (FL) Hose, 1/2 in., 321 Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Adapters, 12 in. (30.5 cm) Length

Referencia #: SS-FL8TA8TA8-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Longitud de la Manguera 12 pulg.
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 850 (454)
Rango de temperatura y presión máx 46,3 bar (672 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -325 (-198)
Rango de presión a temperatura ambiente 82,6 BAR @ 37°C / 1200 PSIG @ 100°F
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera Metálica Serie FL

Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316L Stainless Steel Convoluted (FL) Hose, 1/2 in., 321 Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Adapters, 12 in. (30.5 cm) Length

Referencia #: SS-FL8TA8TA8-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera Metálica Serie FL
Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.

Especificaciones

SS-FL8TA8TA8-12 — 316L Stainless Steel Convoluted (FL) Hose, 1/2 in., 321 Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Adapters, 12 in. (30.5 cm) Length

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Adaptador a tubo Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Longitud de la Manguera 12 pulg.
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 850 (454)
Rango de temperatura y presión máx 46,3 bar (672 psig)
Mínima Temperatura, °F (°C) -325 (-198)
Rango de presión a temperatura ambiente 82,6 BAR @ 37°C / 1200 PSIG @ 100°F
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-FL4TA4TA4-12 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FL4TA4TA4-24 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FL4TA4TA4-36 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FL4TA4TA4-48 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FL8TA8TA8-24 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto
SS-FL8TA8TA8-36 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.