|
Трубный опорный хомут из нерж. стали с прокладкой, 1 дюйм, размер трубки 26 мм
零部件号:SS-TBC16
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Трубные опорные хомуты с прокладкойОграничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
Трубные опорные хомуты с прокладкой
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
规格
SS-TBC16 — Трубный опорный хомут из нерж. стали с прокладкой, 1 дюйм, размер трубки 26 мм
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Материал корпуса | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена |
| Наруж. диам. трубки | 1 дюйм |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SS-TBC12 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
| SS-TBC4 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
| SS-TBC6 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | 查看产品 |
| SS-TBC8 | Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | 查看产品 |
| S-TBC12 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
| S-TBC4 | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | - | - | 查看产品 |
| S-TBC6 | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | - | - | 查看产品 |
| S-TBC8 | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.