|
Fractional Weld Plate, 1.97 in. (50.0 mm) Length
Part #: 304-S3-WP
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Weld PlateWeld plates are available in standard and elongated lengths. Weld nuts are welded, not press fit, to the weld plate. Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Fractional Weld Plate, 1.97 in. (50.0 mm) Length
Log in or Register to view price
Catalogs
Weld Plate
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Specifications
304-S3-WP — Fractional Weld Plate, 1.97 in. (50.0 mm) Length
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 304 Stainless Steel |
| Fractional/Metric | Fractional |
| Length | 1.97 in. (50.0 mm) Length |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 37020232 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) | - | View Product |
| 304-S1-WPM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 36 мм (1,42 дюйма) | - | View Product |
| 304-S5-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) | - | View Product |
| 304-S6-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。