|
Переходная муфта Micro-Fit® из стали 316L VIM-VAR, наруж. диам. 1/4 x 1/8 дюйма
零部件号:6LV-4MW-6-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
直通
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
规格
6LV-4MW-6-2 — Переходная муфта Micro-Fit® из стали 316L VIM-VAR, наруж. диам. 1/4 x 1/8 дюйма
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316L VIM-VAR |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | Micro-Fit 卡套管对焊 |
| 接头 2 尺寸 | 1/8 in. |
| 接头 2 类型 | Micro-Fit 卡套管对焊 |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020512 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020512 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-6-2P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 查看产品 |
| 6LV-6MW-6-4 | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 查看产品 |
| 6LV-6MW-6-4P | Сталь 316L VIM-VAR | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 查看产品 |
| 6LV-8MW-6-4 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 查看产品 |
| 6LV-8MW-6-4P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 查看产品 |
| 6LV-8MW-6-6 | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 查看产品 |
| 6LV-8MW-6-6P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 3/8 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。