|
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. резьба JIC 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
Код изделия: SS-4-AN-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеУпрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. резьба JIC 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-4-AN-1-4 — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, наруж. резьба JIC 7/16-20 – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 7/16-20 дюймов |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба JIC |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-AN-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-SAE-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-A | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-AN-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 5/16-12 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-AG-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-AT-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба JIC | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-A | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-AG-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наруж. резьба JIC | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-A-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-AT-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Наруж. резьба JIC | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-A | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-AG-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-AN-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наруж. резьба JIC | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-AT-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。