|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur à joint torique mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT mâle avec joint torique 1/8 po
零部件号:SS-400-1-2-OR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
直通具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
目录
直通
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-400-1-2-OR — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur à joint torique mâle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage NPT mâle avec joint torique 1/8 po
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | Acier inoxydable 316 |
| 内孔直通 | 否 |
| 清洁工艺 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 po |
| 接头 1 类型 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 接头 2 尺寸 | 1/8 po |
| 接头 2 类型 | Filetage NPT mâle avec joint torique |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-1-12-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-1210-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-400-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-400-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-400-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-400-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 查看产品 |
| 2507-600-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-600-1-6MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Cone and Thread | 查看产品 |
| 2507-600-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-600-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-600-2-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-600-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-810-1-4-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-810-1-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-810-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 2507-810-1-9MP-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male Cone and Thread | 查看产品 |
| 2507-810-2-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 6MO-400-1-4 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 6MO-600-1-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 6MO-600-1-8 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 6MO-810-1-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 6MO-810-1-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| 825-400-1-6BT | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| B-100-1-2 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-1010-1-12 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-1010-1-6 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-1010-1-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-1010-1-8RT | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| B-10M0-1-4 | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-10M0-1-4RS | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | 查看产品 |
| B-10M0-1-4RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| B-10M0-1-6RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| B-10M0-1-8RT | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| B-1210-1-12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-1210-1-12RT | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 查看产品 |
| B-1210-1-16 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-1210-1-8 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 查看产品 |
| B-1210-1-8RT | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-12M0-1-6RS | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| B-12M0-1-6RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-12M0-1-8 | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-12M0-1-8RS | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| B-12M0-1-8RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-1410-1-12 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-1410-1-16 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-1410-1-8 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-15M0-1-8RT | Laiton | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-1610-1-12 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-1610-1-16 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-1610-1-16RT | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-1610-1-8 | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-1810-1-12 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-1810-1-16 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-18M0-1-8RT | Laiton | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-200-1-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-200-1-2BT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-200-1-2RS | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| B-200-1-2RT | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-200-1-2ST | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| B-200-1-4 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-200-1-OR | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| B-300-1-2 | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-300-1-2BT | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-300-1-4BT | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-3M0-1-2RT | Laiton | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-400-1-1 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-400-1-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-400-1-2RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-400-1-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-400-1-4BT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-400-1-4RS | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| B-400-1-4RT | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-400-1-4ST | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| B-400-1-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-400-1-8 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-400-1-OR | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| B-600-1-12 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-600-1-2 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-600-1-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-600-1-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-600-1-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-600-1-6RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-600-1-6ST | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| B-600-1-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-600-1-8RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-600-1-OR | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| B-6M0-1-2 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-6M0-1-2RS | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| B-6M0-1-2RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-6M0-1-4 | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-6M0-1-4RT | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-810-1-12 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-810-1-16 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-810-1-2 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-810-1-4 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-810-1-6 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-810-1-6RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-810-1-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-810-1-8RT | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-8M0-1-2RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-8M0-1-4 | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| B-8M0-1-4RS | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| B-8M0-1-4RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| B-8M0-1-6RT | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| HC-200-1-2 | Alliage C-276 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-400-1-2 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-400-1-4 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-400-1-8 | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-600-1-4 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-600-1-6 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-600-1-8 | Alliage C-276 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-810-1-12 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-810-1-4 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| HC-810-1-6 | Alloy C-276 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 查看产品 |
| HC-810-1-8 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-1210-1-12 | Alliage 400/R-405 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-400-1-2 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-400-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-400-1-4BT | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-400-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-600-1-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-600-1-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-600-1-8 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-810-1-12 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-810-1-4 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| M-810-1-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| PFA-220-1-2 | PFA | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| PFA-420-1-2 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| PFA-420-1-4 | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| PFA-620-1-4 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| PFA-620-1-6 | PFA | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| PFA-820-1-8 | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| S-10M0-1-4RT | Acier au carbone | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| S-1210-1-12 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| S-1210-1-8 | Acier au carbone | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| S-12M0-1-8RP | Acier au carbone | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| S-1610-1-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-2000-1-20 | Carbon Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-2400-1-24 | Carbon Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-400-1-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-400-1-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-400-1-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| S-600-1-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-600-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-600-1-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-600-1-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-810-1-12 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-810-1-4 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| S-810-1-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-100-1-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-100-1-1BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-100-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-100-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-100-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-100-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-100-1-2RTBT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-100-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-100-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-100-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16-24 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1010-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1010-1-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1010-1-12BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1010-1-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1010-1-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1010-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1010-1-8BT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1010-1-8RS | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-1010-1-8RT | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-1010-1-8ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1010-1-8W | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-10M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-1-2RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-10M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-10M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-10M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-1-6BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-10M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8RTBT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-10M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-10M0-2-8ST | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-10ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-12-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-12BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-12RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-1210-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-12SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-1210-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-16BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-16RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-1210-1-16RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-8-52167 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1210-1-8RP | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-1210-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1210-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-1210-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-1-12RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-12RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-12M0-1-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-12W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-12M0-1-16 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-1-16RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-12M0-1-2 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-1-2RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-1-4RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-12M0-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-4W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-12M0-1-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-1-6RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-12M0-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-6ST | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 9/16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-6W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8BT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8RSBT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8ST | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-12M0-1-8WBT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-12M0-1-M16X1.5RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-12M0-1-M18X1.5RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M18 x 1.5 | Male Metric Thread | 查看产品 |
| SS-1410-1-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-14M0-1-4 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-14M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-14M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-15M0-1-6RS | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-15M0-1-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-15M0-1-8RP | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-15M0-1-8RS | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-15M0-1-8RT | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-15M0-1-8W | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-1610-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1610-1-12RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-1610-1-12RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-1610-1-12ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1610-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1610-1-16BT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1610-1-16RP | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | 查看产品 |
| SS-1610-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-1610-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 查看产品 |
| SS-1610-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1610-1-16W | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | 查看产品 |
| SS-1610-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1610-1-20ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-1610-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1610-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-1610-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 查看产品 |
| SS-1610-1-OR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 查看产品 |
| SS-16M0-1-12 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 查看产品 |
| SS-16M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-16M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-1-6 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-1-6RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-16M0-1-6RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-16M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-16M0-1-8W | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-18M0-1-12 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-18M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-18M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-18M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-18M0-1-8 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-18M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-18M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-18M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-18M0-1-8W | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-2000-1-16 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2000-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2000-1-20BT | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2000-1-20RS | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-2000-1-20ST | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 5/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2000-1-20W | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-2000-6-20AN | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | 37° Flare-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-0157 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | #10-32 | Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-1BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | 查看产品 |
| SS-200-1-2RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-200-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2STBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-2W | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-200-1-2WBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-200-1-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-4RP | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-200-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-4RTBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-200-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-8 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-8BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-OR | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 查看产品 |
| SS-200-1-ORAS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Außengewinde mit O-Ring, SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-200-1-ORBT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 查看产品 |
| SS-20M0-1-12 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-20M0-1-12RP | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-20M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-20M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-20M0-1-16 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-20M0-1-8 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-20M0-1-8RP | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-20M0-1-8RS | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-20M0-1-8RT | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-22M0-1-12 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-22M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-22M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-22M0-1-16 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-22M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-22M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2400-1-16 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2400-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2400-1-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2400-1-24RS | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-2400-1-24RT | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2400-1-24ST | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 7/8-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-2400-1-24W | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-25M0-1-12 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-25M0-1-12RS | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-25M0-1-12RT | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-25M0-1-16 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-25M0-1-16RP | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-25M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-25M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-25M0-1-16W | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-25M0-1-8 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-28M0-1-16 | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-28M0-1-16RS | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-28M0-1-16RT | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-300-1-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-300-1-2BT | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-300-1-4 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-300-1-4BT | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-300-1-OR | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3200-1-32 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2BT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2RP | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2RSBT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2W | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-3M0-1-2WBT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-3M0-1-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-4BT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-4RS | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-3M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-3M0-1-4RTBT | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-0256 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | #10-32 | Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-10ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-12 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-12BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-16 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-2RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-400-1-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-2SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-2W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-400-1-3ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4JA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4-OR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | 查看产品 |
| SS-400-1-4RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-400-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4RTBT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4STBT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4STDE | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-400-1-4WBT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-400-1-5ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-400-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-6STDE | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-400-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-8W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-400-1L-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-OR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-400-1-ORBT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-402-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 查看产品 |
| SS-4M0-1-2 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-4M0-1-2BT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-4M0-1-2RP | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-4M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-4M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-4M0-1-2W | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-4M0-1-4 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-4M0-1-4RT | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-500-1-2 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-500-1-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-500-1-4BT | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-500-1-4RT | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-500-1-5ST | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-500-1-6 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-500-1-OR | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2-20 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 查看产品 |
| SS-600-1-10ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-12BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-12RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-12ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-12W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-600-1-16 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-16BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-2RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-600-1-2RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-4-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde mit O-Ring | 查看产品 |
| SS-600-1-4RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-600-1-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-4W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-600-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-6BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-6MP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | 59-Grad-Kegel | 查看产品 |
| SS-600-1-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-600-1-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-6RTBT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-6STDE | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-6W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-600-1-6WBT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-600-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-600-1-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-600-1-8W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-600-1-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | 查看产品 |
| SS-600-9-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 查看产品 |
| SS-602-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | 查看产品 |
| SS-6M0-1-0046 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | M5 x 0,8 | Metrisches Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2BT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2RTBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2W | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-6M0-1-2WBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4BT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4RSBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-4WBT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-6M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-6M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-M10X1.0RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-6M0-1-M12X1.0RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | M12 x 1,0 | Filetage métrique mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-12BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-810-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-12W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-16BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-16W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-810-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-6BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-810-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-6W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8-49485 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 查看产品 |
| SS-810-1-8-50553 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | 查看产品 |
| SS-810-1-8-52166 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8-52167 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8-OR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle avec joint torique | 查看产品 |
| SS-810-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-810-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8RTBT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8STWD | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8W | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-8WBT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-810-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 查看产品 |
| SS-812-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | 查看产品 |
| SS-8M0-1-2 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-2RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-8M0-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-2W | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4BT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4RTBT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4W | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-4WBT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-6 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-6RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-8M0-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-8 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-8BT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-8RP | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 查看产品 |
| SS-8M0-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 查看产品 |
| SS-8M0-1-8W | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Embout à souder mâle | 查看产品 |
| T-400-1-2 | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| T-400-1-4 | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
| TI-810-1-8 | Titane | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。