text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelokチューブ継手おすパイプ溶接ューブアダプター 3/8 x 1/2

零部件号:SS-6-TA-1-8W

规格

属性
阀体材料 316 ステンレス鋼
内孔直通
清洁工艺 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
接头 1 尺寸 3/8 インチ
接头 1 类型 Swagelok®チューブ・アダプター
接头 2 尺寸 1/2 インチ
接头 2 类型 おすパイプ溶接エルボー
流量限制器
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
直通

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Swagelokチューブ継手おすパイプ溶接ューブアダプター 3/8 x 1/2

零部件号:SS-6-TA-1-8W
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

规格

SS-6-TA-1-8W — Swagelokチューブ継手おすパイプ溶接ューブアダプター 3/8 x 1/2

属性
阀体材料 316 ステンレス鋼
内孔直通
清洁工艺 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
接头 1 尺寸 3/8 インチ
接头 1 类型 Swagelok®チューブ・アダプター
接头 2 尺寸 1/2 インチ
接头 2 类型 おすパイプ溶接エルボー
流量限制器
eClass (4.1) 37020701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 查看产品
B-10-MTA-1-4RS Латунь 10 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 查看产品
B-10-TA-1-8 Латунь 5/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 查看产品
B-12-MTA-1-4RS Латунь 12 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 查看产品
B-12-TA-1-12 Латунь 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 查看产品
B-400-A-4ANF Латунь 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба 37° с развальцовкой 查看产品
B-4-TA-1-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
B-4-TA-1-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
B-4-TA-7-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
B-4-TA-7-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
B-6-TA-1-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
B-6-TA-7-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
B-8-MTA-1-4RS 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
B-8-TA-1-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
B-8-TA-7-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
B-8-TA-7-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
S-6-TA-1-4 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-10-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-10-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-10-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-10-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-10-MTA-7-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-10-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-10-TA-1-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-10-TA-1-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-10-TA-7-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-1210-A-12ANF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ 37°めすAN 查看产品
SS-12-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-12-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-12-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-12-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-12-MTA-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-12-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-12-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-12-MTA-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-12-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-12-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-12-MTA-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-12-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-12-MTA-7-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-12-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-12-TA-1-12AN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ 37°おすAN 查看产品
SS-12-TA-1-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-12-TA-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-12-TA-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-12-TA-1-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 查看产品
SS-12-TA-1-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-12-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-12-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-12-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-12-TA-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-12-TA-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-12-TA-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-12-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-1610-A-16ANF 316 ステンレス鋼 1 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 インチ 37° めすAN フレアー 查看产品
SS-16-MTA-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-16-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 查看产品
SS-16-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-16-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-16-TA-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-16-TA-1-16AN 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ 37°おすAN 查看产品
SS-16-TA-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-16-TA-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-16-TA-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-16-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-16-TA-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-16-TA-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-16-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-18-MTA-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-18-MTA-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-18-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-1-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-200-A-2ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ 37°めすAN 查看产品
SS-200-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN 查看产品
SS-20-TA-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-24-TA-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター 1 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-2-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-2-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-2-TA-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-2-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-2-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-2-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-2-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-2-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-2-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-32-TA-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ 予備締めされたSwagelok®チューブ・アダプター 2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-400-A-4ANF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°めすAN 查看产品
SS-4-TA-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-4-TA-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-4-TA-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-4-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-4-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN 查看产品
SS-4-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-4-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-4-TA-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-4-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-4-TA-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 查看产品
SS-4-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-4-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 查看产品
SS-4-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-4-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-4-TA-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-4-TA-7-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-4-TA-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-4-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-4-TA-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-4-TA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-4-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-4-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-4-TA-7-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-4-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-600-A-6ANF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°めすAN 查看产品
SS-6-MTA-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-MTA-1-2RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-6-MTA-1-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-6-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-6-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-6-MTA-1-6RS 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 查看产品
SS-6-MTA-7-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-MTA-7-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6-MTA-7-4RJ 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) 查看产品
SS-6-MTA-7-4RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6-MTA-7-6RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6-TA-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ 37°おすAN 查看产品
SS-6-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-6-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-6-TA-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ 37°おすAN 查看产品
SS-6-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-6-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-6-TA-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-6-TA-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-6-TA-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-6-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-6-TA-7-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-TA-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-TA-7-4RP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6-TA-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-6-TA-7-6RG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-6-TA-7-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-6-TA-7-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-810-A-8ANF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ 37°めすAN 查看产品
SS-8-MTA-1-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-MTA-1-4RS 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-8-MTA-1-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-8-MTA-7-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-MTA-7-4RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-8-MTA-7-4RT 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-8-MTA-7-8RG 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-8-TA-1-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-TA-1-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-TA-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-8-TA-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-8-TA-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-TA-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-8-TA-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-8-TA-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-8-TA-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTおねじ 查看产品
SS-8-TA-1-8AN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ 37°おすAN 查看产品
SS-8-TA-1-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 查看产品
SS-8-TA-1-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 查看产品
SS-8-TA-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-8-TA-1-8W 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 查看产品
SS-8-TA-1-OR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 查看产品
SS-8-TA-7-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-TA-7-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-TA-7-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-8-TA-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-TA-7-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品
SS-8-TA-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ NPTめねじ 查看产品
SS-8-TA-7-8RG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-8-TA-7-8RP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 查看产品
SS-8-TA-7-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面