|
316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/8 in. Male NPT
Код изделия: SS-6FK0-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеТрубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/8 in. Male NPT
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Технические характеристики
SS-6FK0-1-6 — 316 Stainless Steel Swagelok Medium Pressure Tube Fitting, Male Connector, 3/8 in. Tube OD x 3/8 in. Male NPT
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/8 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| Размер соединения 2 | 3/8 in. |
| Тип соединения 2 | Male NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4FK0-1-4MP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Male Medium-Pressure Cone and Thread | Просмотр изделия |
| SS-4FK0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6FK0-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6FK0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6FK0-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8FK0-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。