text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage conique ISO femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-810-7-4RT

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Taraudage conique ISO
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage conique ISO femelle 1/4 po

Réf. pièce : SS-810-7-4RT
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-810-7-4RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage conique ISO femelle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Taraudage conique ISO
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-1010-7-6 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-1010-7-8 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-1210-7-12 Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-12M0-7-4RT Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
B-1410-7-12 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-1810-7-16 Латунь 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-200-7-2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-200-7-4 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-400-7-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-400-7-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-400-7-4RG Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
B-400-7-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-400-7-8 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-600-7-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-600-7-4RT Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
B-600-7-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-600-7-8 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-6M0-7-4RG Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
B-810-7-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
HC-810-7-8 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
M-400-7-4 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
M-810-7-8 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
S-1210-7-12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
S-810-7-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-100-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-100-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-7-12 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-7-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-1010-7-8 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-4 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-4RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-10M0-7-4RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-7-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-6RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-7-6RT Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-7-8 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-10M0-7-8RG Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Afficher le produit
SS-10M0-7-8RJ Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Afficher le produit
SS-10M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1210-7-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-0007 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-4RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-6RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-6RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-12M0-7-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-8RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-8RJ 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用めねじ(RJ継手用) Afficher le produit
SS-12M0-7-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M20 x 1.5 めねじゲージ Afficher le produit
SS-1410-7-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-15M0-7-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1610-7-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1610-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-1610-7-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-16M0-7-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-18M0-7-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-2000-7-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-200-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-200-7-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-200-7-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-200-7-4RG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-20M0-7-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-20M0-7-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-22M0-7-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-22M0-7-12RP 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行めねじ Afficher le produit
SS-2400-7-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-25M0-7-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-25M0-7-16RP Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-300-7-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-3M0-7-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-3M0-7-4RG Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-400-7-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-7-2RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-400-7-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-400-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-7-4RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-400-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-400-7-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-400-7-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-7-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-7-6RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-400-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-400-7-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-400-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-400-7-8RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-400-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-400-7-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-500-7-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-7-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-7-4RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-600-7-4RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-600-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-600-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-600-7-6RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-600-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-600-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-600-7-8RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-600-7-8RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-600-7-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6M0-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-2RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6M0-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-6M0-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6M0-7-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-6M0-7-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-6M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-6M0-7-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-810-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-7-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-810-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-7-6RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-810-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-810-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-810-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-810-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-810-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS Afficher le produit
SS-8M0-7-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-6RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-8M0-7-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle Afficher le produit
SS-8M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) Afficher le produit
SS-8M0-7-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.