text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 3/4 in., Class 150

Referencia #: SS-810-F12-150

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size NPS 3/4 in.
Connection 2 Type ANSI Flange, Class 150
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Straights

Flanges meet ASME, DIN EN, and JIS standards across various sizes and pressure classes. Wrench flats used for easy fitting assembly and gaugeability on installation.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 3/4 in., Class 150

Referencia #: SS-810-F12-150
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straights
Flanges meet ASME, DIN EN, and JIS standards across various sizes and pressure classes. Wrench flats used for easy fitting assembly and gaugeability on installation.

Especificaciones

SS-810-F12-150 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 3/4 in., Class 150

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size NPS 3/4 in.
Connection 2 Type ANSI Flange, Class 150
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-F8-150 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-1210-F12-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-1210-F12-300 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-1210-F12-600 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-1210-F16-150 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-12M0-F12-600 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-12M0-F32-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-12M0-F32-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-12M0-F8-150 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-12M0-F8-300 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-1610-F16-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-1610-F16-300 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-1610-F16-600 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-1610-F32-150 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-600-F8-150 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-600-F8-300 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-810-F12-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-810-F12-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 3/4 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-810-F16-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-810-F16-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-810-F16-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto
SS-810-F32-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-810-F8-150 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 150 Ver producto
SS-810-F8-300 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 300 Ver producto
SS-810-F8-600 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® NPS 1/2 pulg. Brida ANSI, Clase 600 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.