text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.73 Cv、12 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

型番: SS-1RS12MM

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 12 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.73
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.250 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
ストレート型、流量調節型ステム

ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.73 Cv、12 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

型番: SS-1RS12MM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、流量調節型ステム
ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

仕様

SS-1RS12MM — ステンレス鋼製ボンネット一体型ニードル・バルブ、0.73 Cv、12 mmサイズSwagelokチューブ継手、流量調節型ステム

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 12 mm
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.73
フロー・パターン ストレート型(2方タイプ)
ハンドル・タイプ フェノール樹脂製ノブ・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.250 インチ
室温における最高使用圧力 5000 PSIG @ 100°F/344 BAR @ 37℃
ステム・チップ材質 316 ステンレス鋼
ステム・タイプ 流量調節型ステム・チップ
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-18RF8 Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-1RF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-1RF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-1RM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-1RM4-F4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-1RM4-S4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1RM6 Латунь 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-1RS12MM Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1RS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1RS6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1RS6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-1RS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
B-ORF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
B-ORS2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
M-1RM4 Alloy 400 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-1RS4 Сплав 400 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-18RF6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-18RF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-18RF8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-18RM8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-18RM8-F8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-18RS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-18RS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-18RS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-1RF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-1RF4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-1RM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1RM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-1RM4-F4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-1RM4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RM4-S6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS10MM Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS4-BKB Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS4-PK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS4-SG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6MM-SC11 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6-PK Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1RS6-SH Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-1RS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-ORF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-ORM2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-ORM2-S2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-ORS2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-ORS3MM Нержавеющая сталь 316 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。