text.skipToContent text.skipToNavigation

螺栓连接塑料卡套管支撑夹成套件,卡套管尺寸 25 mm,聚丙烯支座体

零部件号:304-S3-PP-25TM

规格

属性
阀体材料 聚丙烯
五金材料 304 不锈钢
卡套管外径 25 mm
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 31162906
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件

使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

螺栓连接塑料卡套管支撑夹成套件,卡套管尺寸 25 mm,聚丙烯支座体

零部件号:304-S3-PP-25TM
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

螺栓连接塑料夹卡套管支撑件
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

规格

304-S3-PP-25TM — 螺栓连接塑料卡套管支撑夹成套件,卡套管尺寸 25 mm,聚丙烯支座体

属性
阀体材料 聚丙烯
五金材料 304 不锈钢
卡套管外径 25 mm
eClass (4.1) 27060703
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 31162906
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
卡套管外径
长度
弯曲半径
304-S1-PA-4T Полиамид 1/4 дюйма - - 查看产品
304-S1-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - 查看产品
304-S1-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - 查看产品
304-S1-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - 查看产品
304-S1-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - 查看产品
304-S1-PP-6TM Из полипропилена 6 мм - - 查看产品
304-S1-PP-8TM Из полипропилена 8 мм - - 查看产品
304-S3-PA-16T Полиамид 1 дюйм - - 查看产品
304-S3-PA-8T Полиамид 1/2 дюйма - - 查看产品
304-S3-PP-10T Из полипропилена 5/8 дюйма - - 查看产品
304-S3-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - 查看产品
304-S3-PP-14T Из полипропилена 7/8 дюйма - - 查看产品
304-S3-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - 查看产品
304-S3-PP-16TM Из полипропилена 16 мм - - 查看产品
304-S3-PP-18TM Из полипропилена 18 мм - - 查看产品
304-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - 查看产品
304-S5-PP-20T Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - 查看产品
304-S5-PP-24T Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - 查看产品
316-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面