Термометры Swagelok®
Обеспечьте надежность показаний температуры с помощью удобных в использовании биметаллических виброзащищенных термометров Swagelok.
Запросить дополнительную информациюТермометры Swagelok® оснащены герметичным корпусом согласно требованиям ASME B40.200, что не допускает запотевания и повреждения внутренних компонентов влагой. Устройства откалиброваны изготовителем по спецификациям ASME B40.200 и обеспечивают 50% защиту от превышения/снижения диапазона для внутренних компонентов до 500°F (260°C). Гелевые вставки без содержания силикона уменьшают воздействие вибрации.
Термометры поставляются с различными линзами, выполненные из акрила, стекла, поликарбоната, и безопасного (закаленного) стекла. Имеют стандартную цельносварную конструкцию из нержавеющей стали марки 304 с возможностью установки технологического соединения и штока из нержавеющей стали марки 316. Противопараллаксные циферблаты обеспечивают легкое считывание показаний, а внешняя регулировка позволяет легко выполнять калибровку в полевых условиях.
Дополнительно предусмотрены варианты без защиты от вибрации, с сертификатом калибровки в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (NIST), с наполнением жидким силиконом (не предлагается со стандартной защитой от вибрации, защитным стеклом и диапазонов шкалы свыше 500°F [260°C]), соединением с технологическим оборудованием и штоком из нержавеющей стали 316, стопорной гайкой муфты на резьбе NPT.
Технические характеристики термометров
| Диапазоны шкалы | От –100 до 150°, вплоть до 200–1000°F От –70 до 70°C вплоть до 100–540°C |
| Точность | ± 1% полной шкалы согласно требованиям ASME B40.200 |
| Демпфирующая среда | Инертный гель без содержания силикона |
| Конфигурации | С регулируемым углом, с креплением позади по центру, с креплением позади внизу |
| Размеры циферблата | 3 дюйма (76,2 мм); 5 дюймов (127 мм) |
| Размеры штока | Диаметр 0,25 дюйма (6,4 мм); длина от 2,5 до 12 дюймов (от 63,5 до 305 мм) |
| Соединения с технологическим оборудованием | Стандартный фитинг 1/2 дюйма с резьбой NPT, опционально G1/2B |
Имеются вопросы о наших термометрах?
Каталоги термометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。