世伟洛克® 过滤器在传输液体和气体的整个工业流体系统中的关键点上起着截留和控制颗粒物的重要作用。它们有助于防止关键部件受损、取样精度和分析受到干扰、流体处理设施中出现不合规格的产品以及其他下游问题。
我们生产适合液体和气体工况的高品质聚结颗粒过滤器、直通型颗粒过滤器、三通型颗粒过滤器、高纯度过滤器和超高纯度过滤器。我们的工业流体系统过滤器有多种滤芯材料和公称孔径可供选择。如果需要对流体系统进行可靠的过滤,从而避免系统中与污染物或与颗粒物相关的流量问题,请选择世伟洛克过滤器。
了解工业流体系统过滤器的功能、不同的过滤器类型、安装位置以及安装和维护的优秀实践。
是否想了解有关过滤器选型的更多信息?
Filter—Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Steigern Sie die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Filtrationssysteme mit unseren hochwertigen und präzisen Ersatz- und Zubehörteilen.
Koaleszenzfilter
Die Koaleszenzfilter bieten eine effiziente Filtration von Luft- und Gasströmen und entfernen Aerosole, Wasser und Öl, um empfindliche Geräte zu schützen.
Partikelfilter
Filtern Staub, Schmutz und Rost aus Flüssigkeiten und Gasen, sind dank austauschbarer Elemente leicht zu warten und bieten einen minimalen Druckabfall.
Ultrahochreine Gasfilter
Das Filtrationssystem mit Aluminiumoxid-Element und Gehäuse aus 316L-Edelstahl ist für hochreine Umgebungen sowie hohe Durchflüsse und Drücke ausgelegt.
过滤器目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Entfernen Systemverunreinigungen, Für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen geeignet, Endanschlüsse 3 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll, Werkstoffe Edelstahl und Messing
Membralox® Keramikfiltriertechnik; Echte Swagelok® VCR® Fittings für stirnseitige Abdichtung; Partikelentzug größer als 99,9999999 % bei 0,003 μm und maximalem Durchfluss; Durchfluss bis zu 2700 std L/min
Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung; Entwickelt für On-Line Prozessanalysegeräte; Einfacher Elementaustausch; 6 mm, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll Endanschlüsse
Swagelok Resources Curated for You
Lightfoot Defence Fighter Jet Case Study
Lightfoot Defence, a leader in military refrigeration technology, worked with Swagelok to develop innovative solutions for the Eurofighter unified jet. Learn how Swagelok fluid system components were used to create high-tech refrigerant equipment for Lightfoot.
3 Rules for Analyzer Accuracy
Learn to avoid three common sampling system performance problems that can lead to analyzer inaccuracies, costing you time and money.
Tips for Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised sample from the experts at Swagelok.
An Analytical Sampling Systems Q&A with Mike Frost
Swagelok Field Engineering Manager Mike Frost answers questions about common analytical sampling system problems and gives advice on how to avoid them.