Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T
Flexibles à tube central en PTFE ou en PFA disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/4 à 3/4 po)
- –53°C (–65°F) à 232°C (450°F)
- PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T — Шланг серии Т из PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-120 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-12 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-24 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-4MBHT-36 Из фторопласта (PTFE) 6 мм Трубный переходник Swagelok® 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-12BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-6 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-6BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-12 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-120 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-18 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-24 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-36 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-48 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-60 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8BHT-72 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8MBHT-24 Из фторопласта (PTFE) 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok® SS-8MBHT-36 Из фторопласта (PTFE) 12 мм Трубный переходник Swagelok® 12 мм Трубный переходник Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires