체크 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
VI90-4C-K4 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - EP70-4C-K4 Éthylène propylène - - - - KZ75-4C-K4 Kalrez - - - - KZ75-8C-K4 Kalrez - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - VI70-8C-K4 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - VI70-8CP-K4 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - K-FCBR-90-OR-908 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - K-FCBR-90-OR-906 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - VI70-4C-K4 Élastomère fluorocarboné FKM - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4C-K3 Acier inoxydable 316 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
302-4C-K2-10 Acier inoxydable 302 - - - - 302-8C-K2-1 Acier inoxydable 302 - - - - 302-8C-K2-1/3 Acier inoxydable 302 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-3K-CH16-VI Élastomère fluorocarboné FKM - - - - SS-3K-CH4-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH4-VI Acier inoxydable 316 - - - - SS-3K-CH8-EP Éthylène propylène - - - - SS-3K-CH8-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH8-VI Élastomère fluorocarboné FKM - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
302-13K-CH16-1 Acier inoxydable 302 - - - - 302-13K-CH8-1 Acier inoxydable 302 - - - - 302-13KCH8-1/3 Acier inoxydable 302 - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
P-4CP4-K12-GR - 1/4 po Filetage NPT mâle - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 po Filetage NPT mâle - - P-8CP4-K12-GR - 1/2 po Filetage NPT mâle - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간