Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Herramienta de Instalación Lateral de Juntas
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Herramienta de Instalación Lateral de Juntas
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.