Swagelok® 체크 밸브
Swagelok 인라인 체크 밸브는 일반 용도 및 고순도 애플리케이션에서 역류를 제어하는 제품이며 조절 가능하거나 고정된 크래킹 압력 범위로 공급됩니다. 초과 유량 밸브는 초과 유량의 다운스트림 방출을 막아 시스템 무결성과 안전성을 강화합니다.
View Check Valves체크 밸브는 유체의 한 방향 유동만을 허용하도록 설계되며 중압 및 고압 애플리케이션에 사용하기에 적합한 등급입니다. 사용 가능한 다양한 디자인에는 광범위한 상황에서 사용할 수 있는 스프링 포펫 리프트 완전 용접형 고순도 체크 밸브가 포함됩니다.
XS 시리즈 초과 유량 밸브에는 다운스트림에서 초과 유량이 발생하면 트립 위치로 이동한 후 압력이 균등화되면 재설정되는 슬롯형 포펫이 있습니다. 이 제품은 복잡한 바이패스 메커니즘이 필요 없으므로 유지보수 시간이 절감됩니다.
Catégories

Clapets anti-retour en polymère très haute pureté, série CHP
Swagelok propose des clapets anti-retour en fluoropolymère (série CHP) qui empêcheront toute inversion de l’écoulement dans des applications très haute pureté.
Clapets anti-retour pour l’hydrogène
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

Clapets anti-retour pour moyenne pression, série CV
Les clapets anti-retour pour moyenne pression sont conçus pour contenir la pression du système et contrôler les fluides afin d’empêcher toute inversion de l’écoulement.

Clapets anti-retour soudés haute pureté, série CW
La structure entièrement soudée des clapets anti-retour haute pureté offre un confinement parfait du fluide du système tandis que l’acier inoxydable 316L utilisé pour le corps permet de gagner en pureté.

Clapets anti-retour à levée verticale, série 50
Robustes et entièrement fabriqués en acier inoxydable, les clapets anti-retour à levée verticale limitent l’inversion de l’écoulement à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 482°C (900°F).

Clapets anti-retour, séries C, CP et CH
Découvrez des clapets anti-retour en acier inoxydable ou en laiton proposés avec toutes sortes de raccordements d’extrémité et diverses pressions de tarage fixes ou réglables.

Clapets de sur-débit
Améliorez la sécurité des systèmes grâce aux clapets de sur-débit qui empêcheront l’écoulement incontrôlé d’un fluide si une ligne vient à rompre en aval.

Pièces détachées et accessoires
Découvrez des bouchons déflecteurs et explorez toute une gamme d’accessoires pour entretenir les clapets anti-retour, notamment des kits de remplacement de ressort, d’étanchéité et de clapet.
체크 밸브 카탈로그
구성 재질 압력 및 온도 등급 옵션 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
La conception entièrement soudée permet un confinement fiable du fluide du système., Le débit s’amorce à une différence de pression de moins de 0,14 bar (2 psig)., Le clapet se ferme avec moins de 0,14 bar (2 psig) de contrepression.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Les clapets anti-retour Swagelok à levée verticale® limitent le retour de débit pour des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 482°C (900°F).
Pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Connexions de 1/8 à 1/2 po. et 6 à 12 mm, Construction en acier inoxydable

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 커지고 있는 우려 사항입니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지 어떤 테스트를 거치는지 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법
Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.