世伟洛克预装工具可帮助您在要求严苛的应用中实现可靠、高效的卡套管连接。有多种类型的世伟洛克预装工具可简化卡套管接头的安装。
페럴 장착기 카테고리
대용량 페럴 장착기, HVSU 시리즈
Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 장착(preswage)할 수 있도록 설계된 Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)에 대해 자세히 알아보십시오.
멀티-헤드 페럴 장착기, MHSU 시리즈
Swagelok® 유압식 페럴 장착기를 사용하면 조립 전 튜빙에 페럴을 사전 장착하여 조립 및 설치 시간과 작업자 오류를 줄일 수 있습니다.
预装工具目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
使用世伟洛克®多头预装装置
了解如何使用世伟洛克多头液压预装装置 (MHSU) 将一组卡套预装到特定尺寸的卡套管上。
工欲善其事,必先利其器:工厂设备的考虑因素
工厂操作员和技术人员必须随时准备着哪些工具和设备?从先进的轨道焊接系统到基本的卡套管去毛刺工具,每个连接均需必不可少的工具,因此,您应时刻做好准备。
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性
理想的卡套管接头取决于众多条件,但很重要的一条是在安装之前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范昂贵或危险的泄漏。
案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。