Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU)
Swagelok® high-volume swaging units (HVSU) make it easy to preswage Swagelok nuts and ferrules onto stainless steel tubing so that you can create reliable tubing connections.
Get Help with Selecting HVSUsSwagelok® Vormontagegeräte für Großserien (HVSU) wurden entwickelt, um Mutter- und Klemmringsätze von Swagelok effizient und zuverlässig an Edelstahlrohren vorzumontieren. Diese Geräte mit pneumatischem Antrieb und elektronischer Steuerung arbeiten mit hochentwickelter Sensorik zum Starten und Stoppen des Prozesses, um konstante und präzise Vormontageergebnisse auch bei Anwendungen mit hohen Stückzahlen zu gewährleisten. Die lange Lebensdauer und der integrierte Zykluszähler unterstützen die vorbeugende Wartung und steigern so die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des HVSU-Vormontagegeräts.
Das auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegte Vormontagegerät kann Rohre der Größen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll sowie 6, 8, 10 und 12 mm aufnehmen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge zum Wechseln zwischen den Größen erforderlich sind. Aufgrund dieser Flexibilität ist es ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Effizienz und Präzision von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands bei der Installation von Rohrleitungen trägt das HVSU-Vormontagegerät zur Steigerung der Gesamtproduktivität bei und fördert sichere, leckagefreie Verbindungen.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Vormontagegeräts?
HVSU—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.