Swagelok® Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU)
Vormontagegeräte mit austauschbaren Köpfen (MHSU) von Swagelok® optimieren die Vormontage von Klemmringen auf Rohrleitungen und gewährleisten zuverlässige Verbindungen. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Stückzahlen und sorgen für kürzere Montagezeiten und weniger Bedienerfehler. MHSU-Vormontagegeräte können ohne Werkzeugwechsel verschiedene Rohrgrößen aufnehmen, wodurch sie vielseitig und einfach in der Anwendung sind.
Hilfe bei der Auswahl von MHSU-VormontagegerätenLas unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok® (MHSU) están diseñadas para agilizar el proceso de preensamblaje, asegurando conexiones de tubo fiables y eficientes. Estas unidades reducen el tiempo de montaje e instalación al preensamblar las férulas en el tubo. La función de marcado de tubo estándar indica cuándo el tubo se ha introducido correctamente en la unidad, lo que mejora la precisión y la consistencia. La MHSU está disponible en dos tamaños, con herramientas para adaptadores a tubo de 12 a 25 mm y de 1/2 a 1 pulgada, así como adaptadores a tubo de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulgadas. Ideales para las aplicaciones de gran volumen, estas unidades minimizan los errores del operario y se adaptan a varios tamaños de tubo sin necesidad de herramientas adicionales, lo que las hace versátiles y fáciles de usar.
Catálogo de las Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU)
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.
Caso Práctico: Swagelok Ayuda a Green Alternative Systems (GAS) a Controlar los Costes Laborales con Soluciones de Doblado de Tubo
Gracias a la ayuda de Swagelok probando formas de controlar los costes laborales, Green Alternative Systems (GAS) experimentó una reducción del tiempo de producción del 75%—que se tradujo en un ahorro en costes de 224.000 dólares anuales. Lea más acerca de los resultados de la colaboración.
Las Tres “T” para Conseguir un Sistema de Tubos Complejo
Vea cómo las tres “T” del uso de una dobladora de tubo manual pueden ayudarle a conseguir un sistema complejo de tubo con menos puntos de fuga y un caudal eficaz.
Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok
Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para hacer curvas de 90° y 180° en tubo con precisión y eficiencia. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.