text.skipToContent text.skipToNavigation
sondas de toma de muestras

Sondas de Toma de Muestra Swagelok®

Las sondas de toma de muestra Swagelok combinan sondas con válvulas para mejorar la seguridad, pureza y puntualidad. Tienen dispositivos de bloqueo de sondas para proteger los equipos y de válvulas para mejorar la seguridad de las operaciones.

Obtenga Respuestas a sus Preguntas

Les modules de canne de prélèvement Swagelok (MCP) sont une solution prête à monter sur les analyseurs de process en ligne pour mesurer la concentration des principaux constituants d’un écoulement de gaz ou de liquide, afin d’assurer un contrôle précis du process. Ils comprennent une canne de prélèvement soudée (SPW) ou rétractable (SPR) et une vanne d’arrêt avec purge (SPV). L’utilisation de cannes de prélèvement en association avec des vannes adaptées à ces cannes permet d’améliorer la sécurité et la pureté des échantillons, ainsi que la rapidité d’exécution.

La sécurité

Extraire un échantillon du process pour l’acheminer vers un analyseur en ligne peut être difficile à réaliser en toute sécurité, en raison des pressions et des températures élevées qui règnent dans le process. L’utilisation d’une vanne arrêt avec purge au niveau du prélèvement permet d’isoler le fluide du process, et d’évacuer la pression du système analytique par le purgeur.

Pureté des échantillons

Il est primordial de prélever des échantillons exempts de toute particule susceptible d’endommager l’analyseur. Il est également possible d’installer une canne au centre de la ligne de process pour s’assurer que l’échantillon extrait est représentatif, la canne aidant également à filtrer les particules du process.

Rapidité d’exécution

Pour contrôler un process de manière efficace, les échantillons doivent parvenir à l’analyseur dans les meilleurs délais, afin de pouvoir effectuer au plus vite les réglages nécessaires. Un moyen pour réduire au minimum les délais d’acheminement vers l’analyseur consiste à réduire le volume du système d’analyse. L’utilisation d’une canne pour prélever un échantillon peut considérablement réduire le volume du système, par comparaison avec la collecte d’un échantillon au moyen d’une buse.

Voir les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok

Catalogues de modules de canne de prélèvement

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas

Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.