Swagelok® 튜브 벤더
Swagelok 튜브 벤더는 다양한 애플리케이션에서 정밀하고 효율적인 튜브 벤딩이 가능하도록 설계되었습니다. 이 제품은 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로 설치 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. 계장, 공정, 제어 시스템에 사용하기에 이상적인 이 벤더는 정확도와 신뢰성을 보장하므로 전반적인 시스템 성능과 수명이 강화됩니다.
모든 튜브 벤더 보기Swagelok 튜브 벤더는 기능적 시스템 설계에 핵심적인 정확한 고품질 튜브 벤딩을 실현하는 데 필수적입니다. 이 벤더는 벤딩 도중 주름과 손상을 최소화함으로써 튜빙의 무결성을 보장하도록 설계되었습니다. Swagelok은 다음과 같이 여러 요구 조건에 적합한 다양한 튜브 벤더를 제공합니다.
- 전동 벤더: 외경(OD) 1~2인치 및 25~50 mm 튜빙의 자동 벤딩.
- 벤치탑 벤더: 외경(OD) 1/4~1 1/4인치 및 6~30 mm 튜빙에 적합한 경량 알루미늄 구조.
- 수동 튜브 벤더: 외경(OD) 1/8~1/2인치 및 3~12 mm 튜빙에 대응하는 벤딩 힘과 튜브 난형도를 줄여주는 휴대성이 뛰어난 롤 다이.
이 다기능 공구는 시스템 성능과 수명을 높여주는 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로, 계장, 공정, 제어 시스템을 포함한 다양한 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.
Tube Bender Categories
Bench Top Tube Benders
Bench top tube benders have a lightweight aluminum construction and come in a manual and electric model.
Electric Tube Benders
Electric tube benders have electric control for automated bending of tubing, adding efficiency and consistency to tubing installation.
Hand Tube Benders
Browse highly portable hand tube bender options that work with a range of outside diameter tubing sizes.
튜브 벤더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® tube benders provide high-quality bends on fractional and metric tubing made from materials that can be used with Swagelok tube fittings. Tube preparation tools, including tube cutters and preswaging tools, are also available.
Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.
Посмотрите, как работает ручной трубогибРесурсы Swagelok специально для вас
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем
Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。