text.skipToContent text.skipToNavigation
системы подачи и распределения газов

Системы подачи и распределения газа Swagelok®

Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения.

Написать консультанту

Стандартные газораспределительные щиты Swagelok поставляются полностью собранными и прошедшими испытания. Устройства легко заказать с помощью нашего руководства по применению в виде готовых решений, что сэкономит время ваших инженеров на разработку спецификации и закупку новых систем.

Модульные щиты Swagelok оборудованы минимальным количеством резьбовых соединений (что снижает объем потенциальных утечек), интуитивно понятную маркировку, способствующую безопасному и простому обслуживанию устройства, а также обеспечены ограниченной пожизненной гарантией Swagelok.

Узнать больше о системах Swagelok® для подачи и распределения газов

Системы подачи и распределения газов Swagelok предусматривают одну или более ступеней регулирования давления, и могут включать до четырех подсистем:

разрядная рампа (SSI) Swagelok®

Разрядная рампа устанавливает соединение между источником газа высокого давления и распределительной системой. Важно, чтобы разрядная рампа включала необходимые соединения с баллонами, шлангами, трубками, фильтрами, а также выпускными, продувочными и перепускными компонентами с целью безопасного поступления газа в подсистему регулирования давления или подсистему автоматического переключения. В случае единственного газового баллона узел может содержать только шланг и соединитель, а для нескольких баллонов может потребоваться клапанный блок с несколькими шлангами и запорной арматурой. Swagelok предлагает конфигурируемые варианты для продувки или выпуска газов при смене баллонов, что обеспечивает постоянную безопасность оператора, а также возможность дренировать отдельные линии с целью максимального увеличения времени работы.

Консультанты Swagelok убедятся, что все компоненты включены в комплект поставки и правильно подобраны с минимальным количеством точек соединения, и что шланги не будут лежать на земле, а будут надлежащим образом поддерживаться. Также мы можем подсказать, когда определенные газы требуют применения специальных шлангов.

газовый щит (SGP) Swagelok®

Газовый щит SGP дополняет первую ступень понижения давления исходного газа, и обеспечивает подачу газа на следующую ступень системы с заданным расходом. Понижение давления осуществляется через одну (одиночный регулятор давления) или две ступени (сдвоенный регулятор давления).

Swagelok предлагает модульные щиты, где предусмотрено легкое обслуживание, и любую часть можно отключить через соединение Swagelok (поэтому щит не придется демонтировать). Также реализованы опции регулятора и клапанов с цветовой маркировкой согласно требованиям вашего проекта. Мы помогаем вам понять необходимость в установке двухступенчатого регулятора.

Демонстрация работы SGP

подсистема переключения (SCO) Swagelok®

Подсистема автоматического переключения незаметно переходит с одного источника газа на другой для обеспечения бесперебойной подачи газа. Это осуществляется за счет заданных со смещением уставок двух регуляторов давления, что позволяет системе продолжать работу в процессе смены источника основного газа. Благодаря заданным точкам переключения, станция переключения уменьшает потери оставшегося в баллонах газа.

Swagelok гарантирует, что точка переключения останется неизменной, а также дополнительное регулирование на линии, если в вашей системе имеется регулятор в месте потребления на выходе—это может сократить расходы на регулятор в SCO. Специалисты Swagelok помогут вашей команде лучше понять функциональность рабочей системы, методы устранения неполадок и технического обслуживания.

См. демонстрацию SCO

Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®

Является важнейшей завершающей ступенью регулирования давления перед использованием газа. Как правило, такие устройства оснащаются регулятором давления, манометром и запорным клапаном. Подсистемы места потребления являются удобным и точным методом регулировки давления согласно требованиям испытательного стенда или оборудования.

Swagelok предлагает стандартизацию и последовательную работу на месте потребления; доступны варианты с креплением на плоскую панель, снизу, сверху и на стену; компактный дизайн. Специалист Swagelok может показать вам скрытые возможности для экономии, например как использовать одноступенчатый SGP для минимизации расходов там, где допускается изменение давления между SGP и SPU.

См. демонстрацию SPU

Guías de Aplicaciones para la Distribución de Gas

Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.

Servicios de Evaluación y Asesoramiento en Distribución de Gas Swagelok.

Entender los Sistemas de Distribución de Gas Industrial

Añada eficiencia a sus operaciones conociendo los factores de diseño que influyen más directamente en la eficacia de los sistemas de distribución de gas industrial, incluida la facilidad para utilizarlos y mantenerlos.

Acceso a Documentación Técnica

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Líneas de gas en una empresa química británica optimizadas por las soluciones de distribución de gas Swagelok
Caso Práctico: 200 Líneas de Gas. 1 Solución integral.

Una importante empresa química británica utiliza varios gases especiales para realizar trabajos de investigación y desarrollo. La compañía aprovechó el programa de distribución de gas Swagelok para mejorar la seguridad de su sistema y conseguir nuevas eficiencias

Ingeniero Swagelok inspecciona un panel de distribución de gas
Cómo Reducir el Gasto de Mantenimiento Mejorando la Distribución del Gas

Vea cómo los paneles de gas fáciles de usar y un sistema general de distribución y entrega de gas más eficiente pueden ayudar a los laboratorios, refinerías y otras instalaciones a reducir los costes de mantenimiento.

Ingeniero Swagelok inspecciona un panel de distribución de gas
P&R: Cómo Reducir Costes y Mejorar la Seguridad con una Distribución de Gas más Eficiente

Vea los problemas más comunes que pueden afectar a la seguridad y la eficiencia de los sistemas de distribución de gas y cómo una evaluación profesional de estos sistemas puede aportar valor a largo plazo.

Ingeniero Swagelok inspecciona un sistema de distribución de gas
Mejorar la Seguridad y la Eficiencia de los Sistemas de Distribución de Gas

Los sistemas de distribución de gas son críticos para ayudar a los laboratorios, centros de pruebas e instalaciones industriales a operar con la máxima eficiencia. Más información sobre la optimización del estado y la seguridad del sistema de suministro de gas, la reducción de los costes y el equipamiento de su equipo con garantías de éxito.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.