分析計装
スウェージロックは、プロセス流体分析に関する豊富な知識を活かして、Pre-Engineered Subsystems(PrESS)、流体システム・アセンブリー、部品など、さまざまなソリューションを提供します。また、設計、トラブルシューティング、トレーニング・サービスを通じて、幅広い流体システム・アプリケーションをサポートします。
アプリケーション・エンジニアに相談するLos subsistemas prediseñados Swagelok, respaldados por una Garantía Limitada Vitalicia, simplifican la toma de muestras y el control de fluidos en muchas instalaciones, asegurando la consistencia y la facilidad de instalación. Los ingenieros de aplicaciones diseñan y construyen soluciones para sistemas de fluidos utilizando componentes Swagelok de alta calidad. Esos sistemas pueden ser semiautomatizados o totalmente automatizados utilizando controladores lógicos programables (PLC), transmisores, relés, bombas, sensores, etc.
Las soluciones Swagelok incluyen subsistemas prediseñados (PrESS) para aplicaciones analíticas, sistemas de distribución de gas, sistemas de toma de muestras y sistemas auxiliares al sello mecánico. Ofrecen una amplia gama de componentes, incluidos racores y válvulas, junto con el apoyo de expertos mediante servicios de evaluación de sistemas, formación y diseño personalizado para satisfacer sus necesidades de procesos analíticos.
Analytical Instrumentation Categories
Gas Distribution Systems
Standardized, configurable gas delivery systems help protect system operators, increase process uptime, and improve process accuracy and repeatability.
Mechanical Seal Support Systems
Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムは、特定のシールおよびプロセス条件に合わせて設計されており、メカニカル・シールの信頼性向上および漏れの削減を実現します。
Catálogos de Instrumentación Analítica
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Cada uno de los Sistemas de Sellado está diseñado para un cierre mecánico específico bajo un conjunto de condiciones de proceso. Estos sistemas suministran un gas o un líquido al sello mecánico para regular el entorno en el cual éste opera, protegiendo equipos rotativos de posibles daños. Los sistemas de sellado Swagelok se basan en las directrices de API 682: Bombas - Sistemas de Sellado de Ejes para Bombas Rotativas y Centrífugas.
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
La toma de muestras es el proceso de recoger una muestra de líquido o gas de un sistema para transportarla hasta un laboratorio y analizarla. Utilice las soluciones de aplicaciones Swagelok para crear sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados y hacer sus operaciones más consistentes.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Los sistemas de distribución de gas trabajan para suministrar los gases desde una fuente de alta presión hasta la instalación a la presión y el caudal requeridos por cada aplicación. Frecuentemente construidos alrededor de una o una serie de pasos de regulación de la presión, los sistemas de distribución de gas pueden tener cuatro subsistemas típicos: Colectores de Entrada; Control de la Presión Primaria de Gas; Cambio Automático y Punto de Uso. Esta guía ofrece información sobre la oferta de sistemas de distribución de gas Swagelok.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.